피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 1000114X50
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
6.8 class
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_6.8/10001.prj},{NB=emile_maurin_1000114X50_0},{REF=1000114X50},{DXL=14x50},{MAT=Acier zingué classe 6.8},{POS=0},{D=14},{M=12.800},{D3=11.546},{P=2.000},{L=50},{LG=6.000},{LS=0.600},{S=21},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{K=8.8},{R=0.600},{PPATH=../../boulon_ete_hexagonale/classe_6.8/10001_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 162
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 10001 - Boulon à tête hexagonale - ISO 4014-4017-4032 - Acier classe 6.8 Zn
Bill of material
Emile Maurin 1000114X50
REF
Reference
1000114X50
1000114X50
DXL
14x50
14x50
MAT
Matière
Acier zingué classe 6.8
POS
Position écrou
mm
값 입력 POS
Position écrou
mm
cm
inch
ft
확인
D
Screw nominal diameter
14
14
mm
L
Length
50
50
mm
S
Across-flats-dimension
21
21
mm
K
Head height
8.8
8.8
mm