??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-132 - Connecteur de tube à embase aluminium, pour tube rond ou carré
Nomenclature
Emile Maurin 92-1322-30
REF
Référence
VERSION
FINITION
D1
mm
D2
6.5 mm
D3
M8
S1
mm
L1
53 mm
L2
50 mm
L3
68 mm
L4
97.5 mm
L5
60 mm
L6
55 mm
L7
40 mm
L8
82.5 mm
H1
7 mm
H2
30 mm
MI
Manette indexable
92-911-M8-45
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE