??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-175 - Connecteur de tube articulé technopolymère, Lisse, noir
Nomenclature
Emile Maurin 92-1753-30
REF
Référence
COULEUR
VERSION
D1
30 mm
D2
8.1 mm
D3
M8
H1
54 mm
H2
16.5 mm
L1
45 mm
L2
88 mm
L3
67 mm
L4
27 mm
L5
42 mm
C1
12 Nm
F1
3300 N
M1
33 Nm
M2
Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE