??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-185 - Articulated connection clamps
Nomenclature
Emile Maurin 92-1852-30
REF
Référence
COULEUR
VERSION
D1
30 mm
D2
6.5 mm
D3
M8
H1
100 mm
H2
8 mm
H3
33 mm
L1
75 mm
L2
60 mm
L3
54 mm
L4
45 mm
L5
27 mm
L6
42 mm
C1
*
12 Nm
F1
*
3300 N
M1
*
33 Nm
M2
*
Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE