??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-187 - Articulated connection clamps
Nomenclature
Emile Maurin 92-1872-30
REF
Référence
COULEUR
VERSION
D1
30 mm
D2
M8
H1
54 mm
L1
45 mm
L2
135 mm
L3
56 mm
L4
27 mm
L5
42 mm
C1
*
12 Nm
F1
*
3300 N
M1
*
33 Nm
M2
*
Nm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE