??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-30 - Connecteur de tube en T petit modèle, inox
Nomenclature
Emile Maurin 92-305-15
REF
Référence
D1
mm
D2
mm
D3
M6
L1
61 mm
L2
longueur serrage
25 mm
L3
34.5 mm
L4
39 mm
MANETTE
Manette indexable (rèf. à commander)
92-911-M6-22 mm
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE