??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-60 - Connecteur de tube articulé petit modèle aluminium à embase
Nomenclature
Emile MAurin 92-607-20
REF
Référence
MATIERE
D1
mm
D2
5.5 mm
D3
M6 mm
L1
72.5 mm
L2
31.5 mm
L3
25 mm
L4
7 mm
L5
48.5 mm
L6
24 mm
L7
35 mm
H1
34.5 mm
H2
50 mm
H3
38 mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE