??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-73 - Embase support pour capteur aluminium petit modèle
Nomenclature
Emile Maurin 92-730-12
REF
Référence
D1
mm
D2
30 mm
D3
5.5 mm
L1
25 mm
L2
35 mm
L3
50 mm
L4
38 mm
L5
25 mm
L6
-0.5
11.5 mm
H1
36.5 mm
H2
24 mm
H3
7 mm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE