??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-1201 - Support à deux appuis, technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1201-42
REF
Référence
VERSION
2 appuis
D1
mm
D2
80 mm
D3
400 mm
D4
430 mm
D5
M16
H1
185 mm
H2
85 mm
H3
58 mm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE