??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-605 - Doigt d'indexage à came, avec dispositif de blocage en position sortie et cran de sécurité - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-605-6
REF
Référence
POS
Position
D1
-0.02 -0.04
mm
D2
M16x1,5
D3
16 mm
L1
60 mm
L2
±0.5
6 mm
L3
35 mm
L4
32 mm
ELASTICITE
Début / Fin
7 / 16.5 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE