피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-651-3/4
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_65
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_65/31_65.prj},{NB=emile_maurin_31-651-3/4},{DX=26.441},{VER=2},{CH=0.606},{SX=14.700},{D2X=12.250},{D3X=13.300},{B=4},{S=30},{E=32.5},{WEIGHT=0.0081},{REF=31-651-3/4},{MATIERE=Laiton},{D1=G3/4},{D2=26.5},{L1=4},{S1=30},{L2=32.5},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1},{COL=0.894,0.643,0.00,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-65 - Contre-écrou pour indicateur de niveau d'huile, laiton ou inox 316 L
Nomenclature
Emile Maurin 31-651-3/4
REF
Référence
31-651-3/4
31-651-3/4
MATIERE
Laiton
Laiton
D1
G3/4
G3/4
D2
26.5
26.5
mm
L1
4
4
mm
S1
30
30
mm
L2
32.5
32.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE