피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-1570-5-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_157
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_157/31_157.prj},{NB=emile_maurin_31-1570-5-20},{NDM=5},{A1=2.5-6},{A2=6-10.5},{A3=10.5-14},{K=5},{SW=4.0},{WEIGHT=0.0040},{LX=4.000},{DX=3.700},{D2X=0.500},{X=0.500},{REF=31-1570-5-20},{D1=M5},{D2=8.5},{D3=3.9},{D4=5.5},{L1=20},{L2=6},{L3=2.5},{L4=5},{L5=2.5 à 6},{L6=6 à 10.5},{L7=10.5 à 14},{S1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-157 - Vis 6 pans creux inox, imperdable
Nomenclature
Emile Maurin 31-1570-5-20
REF
Référence
31-1570-5-20
31-1570-5-20
D1
M5
M5
D2
8.5
8.5
mm
D3
3.9
3.9
mm
D4
5.5
5.5
mm
L1
20
20
mm
L2
6
6
mm
L3
2.5
2.5
mm
L4
5
5
mm
L5
2.5 à 6
2.5 à 6
mm
L6
6 à 10.5
6 à 10.5
mm
L7
10.5 à 14
10.5 à 14
mm
S1
4.0
4.0
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE