피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-653-32-48
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_65
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_65/17_653.prj},{NB=emile_maurin_17-653-32-48},{REF=17-653-32-48},{D1=32},{D2=9},{D3=21},{D6=M12},{H1=9.5},{H2=19},{H3=3},{H6=0.8},{L4=25},{L5=24},{L12=20},{S1=17},{S2=12},{DENTS=48},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 187.5-32-48-C-NI},{D6X=12},{WEIGHT=0.0823},{CTN=73259990},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-653 - Disque d'indexation inox - Avec insert fileté
Nomenclature
Emile Maurin 17-653-32-48
REF
Référence
17-653-32-48
17-653-32-48
D1
32
32
mm
D2
9
9
mm
D3
21
21
mm
D6
M12
M12
H1
9.5
9.5
mm
H2
19
19
mm
H3
3
3
mm
H6
0.8
0.8
mm
L4
25
25
mm
L5
24
24
mm
L12
20
20
mm
S1
17
17
mm
S2
12
12
mm
DENTS
Nombre de dents
48
48
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 187.5-32-48-C-NI
GN 187.5-32-48-C-NI