??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-214 - Niveau à bulle rectangulaire avec ou sans guide d'alignement
Nomenclature
Emile Maurin 17-2142-54-50
REF
Référence
VERSION
FINITION
L1
54 mm
L2
45 mm
L3
15.5 mm
D1
3.4 mm
D2
6.3 mm
H1
14.5 mm
H2
11.3 mm
H3
1 mm
SENS
Sensibilité
Min d'angle/2mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE