??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-445 - Loquet à compression étanche, à serrage réglable, grande capacité, à poignée - Avec serrure
Nomenclature
Emile Maurin 19-445-37
REF
Référence
FORM
Forme
Avec serrure
POS
D1
20 mm
D2
4.8 mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2
25 mm
L3
11 mm
L4
60 mm
L5
6.4 mm
L6
33 mm
L7
82.5 mm
L8
22 mm
L9
0.8 mm
L10
24 mm
L11
16 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE