??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-405 - Réceptacle pour grenouillère à crochet invisible - Inox - Apparent
Nomenclature
Emile Maurin 36-405-4
REF
Référence
36-405-4
MAT
Matière
Inox
D1
4.4 mm
L1
17 mm
L2
29 mm
L3
12.7 mm
L4
6.2 mm
L5
6.4 mm
L6
12.6 mm
H1
6.6 mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE