??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-854 - Charnière à ressort acier - Ressort fermant
Nomenclature
Emile Maurin 37-854-50
REF
Référence
37-854-50
L1
50 mm
L2
50 mm
L3
30 mm
L4
9 mm
H1
2 mm
D1
4 mm
D2
5 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE