??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-307 - Sauterelle à crochet à petite embase, inox - Sans patte d'accrochage
Nomenclature
Emile Maurin 26-307-30
REF
Référence
26-307-30
COURSE
Adjustm. distance
mm
Enter value for COURSE
Adjustm. distance
mm
cm
inch
ft
D1
7.1 mm
D2
6.5 mm
H1
36 mm
H2
23 mm
L1
34 -56 mm
L2MAX
242 mm
L3
38 mm
L4
52 mm
L5
27 mm
L6
102 mm
L7
168 mm
L8MIN
15 mm
L8MAX
42 mm
R1
5.5 mm
F1
1.5 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE