??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - with U shaped protection Column Level Indicators
Bill of material
EV257-02000312
CNSORDERNO
SKU
A
A(Mounting Hole Distance)
mm
B
M12
C
13.5 mm
D
28.5 mm
E
35 mm
F
mm
H
42 mm
I
mm
J
13 mm
B1
B’-0.2(Mounting Aperture)
12.5
A1
(A’±0.2)