피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Masonry bolt DIN 529 A M20x250
Fabory
10 Anchors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fabory/10_anchors/din_529_a.prj},{NB=Steinschraube DIN 529 A M20x250 20710.200.250(High)},{CNSORDERNO=20710.200.250},{D=20},{L=250},{PACKAGING=5},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=1.000},{P=2.50},{B=50},{A=60},{C=105},{G=75},{X1=6.3},{E=85},{NENNID=M20X250},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 529 A},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=A},{TYPE=Masonry bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=4.6},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=NEN2328 A},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492609984},{INTRASTATCODE=7318154290},{ECLASS=23-11-06-06},{UNSPSC=31161601},{ETIM=EC002388},{FAB_NENN=A M20x250},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=M20;Length (L)=250;a=60;b=50;c=105;P=2.5},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 529 A - Masonry bolts, form A
Bill of material
Masonry bolt DIN 529 A M20x250
CNSORDERNO
Article Number
20710.200.250
20710.200.250
NENNID
Short description
M20X250
M20X250
D
Nominal thread diameter
20
20
mm
L
Overal length
250
250
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 529 A
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
A
TYPE
Type
Masonry bolt
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
4.6
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00100
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
NEN2328 A
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492609984
8715492609984
INTRASTATCODE
Intrastat
7318154290
ECLASS
eClass
23-11-06-06
UNSPSC
31161601
ETIM
EC002388
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/20710200250
PACKAGING
Packaging Unit
5
5
PCS
D3
Thread core diameter
16.933
16.933
mm
P
Threaded pitch
2.50
2.50
mm
B
Thread length +2 / 0
50
50
mm
A
±3
60
60
mm
C
±5
105
105
mm
G
~
75
75
mm
X1
Thread rudiment
6.3
6.3
mm
E
min.
85
85
mm