피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Cap nut DIN 1587 M12
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/din_1587.prj},{NB=Hutmutter DIN 1587 M12 51409.120.001(High)},{CNSORDERNO=51409.120.001},{D=12.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=25},{FABNETWEIGHT=28.300},{P=1.750},{DA=13.000},{DH=18.000},{DW=16.600},{X=0.000},{G2=6.400},{M=22.000},{M1=10.000},{S=19.000},{T=15.650},{FORM=1.000},{VERS=1.000},{VERS1=1},{NENNID=M12},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1587 (1987)},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Cap nut - high},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN1618},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494538367},{INTRASTATCODE=7318163990},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161705},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 134
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Bill of material
Cap nut DIN 1587 M12
CNSORDERNO
Article Number
51409.120.001
51409.120.001
NENNID
Short description
M12
M12
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 1587 (1987)
DIN 1587 (1987)
THREAD
Thread
Metric thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Cap nut - high
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
Stainless steel
GRADE
Grade
A2
A2
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.02830
0.02830
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
NEN1618
NEN1618
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715494538367
8715494538367
INTRASTATCODE
Intrastat
7318163990
7318163990
ECLASS
eClass
23-11-07-01
UNSPSC
31161705
31161705
ETIM
EC002355
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51409120001
PACKAGING
Packaging Unit
25
25
PCS
P
Threaded pitch
1.750
1.750
mm
DA
Inner diameter of installation face max.
13.000
13.000
mm
DH
Diameter max.
18.000
18.000
mm
DW
Diameter of the washer face min.
16.600
16.600
mm
X
Length of the thread run-out
0.000
0.000
mm
G2
Undercut length as of M12
6.400
6.400
mm
M
Overall height max.
22.000
22.000
mm
M1
Wrenching height max.
10.000
10.000
mm
S
Across-flats-dimension max.
19.000
19.000
mm
T
Thread depth min.
15.650
15.650
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low