피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Parallel pin DIN 7979 D 10m6x70
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_7979_d.prj},{NB=Zylinderstift DIN 7979 D 10m6x70 39090.100.070(High)},{CNSORDERNO=39090.100.070},{D=6.000},{L=70},{PACKAGING=10},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=40.800},{D1=10},{A2=1.200},{C1=1.000},{C2=3.000},{P=1.000},{D3=4.917},{DA=6.400},{T1=10.000},{T2=16.000},{T3=1.200},{NENNID=10X70MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7979 D},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Parallel pin with internal thread hardened},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Hardened (60 ± 2HRc)},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO8735 A,NEN2464,NFE27-475},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492801456},{INTRASTATCODE=7318190090},{ECLASS=23-10-01-01},{UNSPSC=31163203},{FORM=m6},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 141
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 7979 D - Parallel pins, with internal thread, hardened, form D
Bill of material
Parallel pin DIN 7979 D 10m6x70
CNSORDERNO
Article Number
39090.100.070
39090.100.070
NENNID
Short description
10X70MM
10X70MM
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
L
Nominal length js15
70
70
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 7979 D
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
Parallel pin with internal thread hardened
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
Hardened (60 ± 2HRc)
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.04080
0.04080
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ISO8735 A,NEN2464,NFE27-475
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492801456
8715492801456
INTRASTATCODE
Intrastat
7318190090
ECLASS
eClass
23-10-01-01
UNSPSC
31163203
ETIM
EC002384
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/39090100070
PACKAGING
Packaging Unit
10
10
PCS
FORM
Type
m6
d6
h8
k6
m6
d6
h8
k6
A2
Distance ~
1.200
1.200
mm
C1
Chamfer ~
1.000
1.000
mm
C2
Chamfer ~
3.000
3.000
mm
GEW
Thread
M6
M6
P
Threaded pitch
1.000
1.000
mm
D3
Thread core diameter
4.917
4.917
mm
DA
Inner diameter
6.400
6.400
mm
T1
Thread length
10.000
10.000
mm
T2
Depth min.
16.000
16.000
mm
T3
Depth
1.200
1.200
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low