피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
099I9006
FATH
Connect
90° Connectors
Inner Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fath/connect/90_connectors/inner_connectors/inner_conn_s_6_asmtab.prj},{NB=099I9006},{PARTNR=099I9006},{PROFILE=B},{N=6},{HS=M4},{WEIGHT=3.0},{CTN=73259990},{ID=112387},{CFM=../../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../../pictures/sym_rohs.png},{PPATH=patrs_veru/inner_conn_s_6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Inner Connector, Slot 6
Bill of material
099I9006
PARTNR
Part #
099I9006
PROFILE
Profile
B
N
Slot
6
HS
Hexagon socket set screws
M4
WEIGHT
Weight
3.0
g
CTN
Customs Tariff Number
73259990
ID
ID #
112387
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate