피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
6SBEU14DI.317
FATH
Power
Power Supply
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fath/power/power_supply/pwr_strp_mod_fline_317_5w.prj},{NB=6SBEU14DI.317},{PARTNR=6SBEU14DI.317},{ESD=-},{SLOT=8},{SCT=EU: CEE 7/3 (Type F)},{WEIGHT=590.0},{PROFILE=I},{CTN=85371098},{ID=150491},{CFM=../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../pictures/sym_rohs.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Power Strip Module F Line 317 5-way 4x, Output Dimmable
Bill of material
6SBEU14DI.317
PARTNR
Part #
6SBEU14DI.317
6SBEU14DI.317
ESD
Electrostatic discharge
-
-
SLOT
Slot
8
SCT
Socket Type
EU: CEE 7/3 (Type F)
WEIGHT
Weight
590.0
g
PROFILE
Profile
I
CTN
Custom tariff number
85371098
ID
ID #
150491
150491
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate