피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
English
Sealing plug CAK07-115
PROPLASTICA
Couplers plugs and accesories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/couplers_plugs_and_accesories/sealing_plug_cak07.prj},{NB=CAK07-115},{D=11},{L=10},{PACKAGE=10},{MATERIAL=MS58(Brass)},{DENSITY=8500},{PDF=Info PDF},{NK=115}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
CAK07 - Sealing plug
Bill of material
Sealing plug CAK07-115
D
Diameter
11
11
mm
L
Length
10
10
mm
PACKAGE
Package
10
mm
MATERIAL
Material
MS58(Brass)
DENSITY
Density
8500
PDF
PDF Document
Info PDF