피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
English
Riser PKA 55-446x696x76/1730
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pka_55_asmtab.prj},{NB=PKA 55-446*696*76/1730},{SYMBOL=PKA 55},{MBN=446x696},{FORMB=446},{FORML=696},{MATERIAL=1.1730},{H=76},{HTXT=[76,86,96,116,136,156]},{MATERIALX='1.1730','1.2085'},{B=446},{L=696},{L1=624.000},{L2=530.000},{B1=374.000},{B2=274.000},{D1=42.000},{D2=18.000},{M=10},{DENSITY=7850},{Z=0},{PPATH=pka_55_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
PKA55 - Riser
Bill of material
Riser PKA 55-446x696x76/1730
SYMBOL
Symbol
PKA 55
FORMB
Mold width
446
446
mm
FORML
Mold length
696
696
mm
MATERIAL
CHOOSE / Material
1.1730
1.2085
1.1730
1.2085
H
CHOOSE / Thickness
76.000
86.000
96.000
116.000
136.000
156.000
76.000
86.000
96.000
116.000
136.000
156.000
mm
B
Width
446
446
mm
L
Length
696
696
mm
L1
Holes distance
624.000
624.000
mm
L2
Holes distance
530.000
530.000
mm
B1
Holes distance
374.000
374.000
mm
B2
Distance
274.000
274.000
mm
D1
Diameter
42.000
42.000
mm
D2
Diameter
18.000
18.000
mm
M
Diameter
10
10
mm
MD
Holes distance
348
348
mm
DENSITY
Density
7850
kg/m^3