??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
DFLG (m) - Cylinder with holding brake, Modular system
Lista de peças
8073334 DFLG-160-10-PPVA-S
TNR
Código da peça
8073334
TYP
Tipo
DFLG
KDM
Diâmetro do cilindro
160 mm
LODLEVEL
LOD Level
HUB
Curso
mm
Enter value for HUB
Curso
mm
cm
inch
ft
HUBST
Posição avançada
mm
Enter value for HUBST
Posição avançada
mm
cm
inch
ft
DAEM
Amortecimento
PPV
POS
Detecção de posição
A
KOR
Proteção contra corrosão
ZUEU
Aprovação EU
A
72.000 mm
B
65.000 mm
BG
24.000 mm
BG1
14.000 mm
BG2
21.000 mm
E
195.000 mm
EE
G3/4
EE1
G3/8
E1
186.000 mm
E2
222.600 mm
E3
22.000 mm
G
50.700 mm
G1
48.000 mm
G2
80.000 mm
J1
12.000 mm
J2
20.000 mm
KK
M36x2
L1
12.000 mm
L2
298.000 mm
L3
67.200 mm
L4
143.500 mm
L5
8.000 mm
L8
190.000 mm
L9
95.500 mm
MM
40.000 mm
PL
31.000 mm
PL1
5.000 mm
PL2
13.100 mm
RT
M16
TG
140.000 mm
VA
6.000 mm
VD
7.000 mm
WH
80.000 mm
ZJ
568.000 mm
W1
20.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
49.868 kg