피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
FG INOX - 2CE457
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI Reducers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_reducers_2/i_2ce.prj},{NB=fginox_2CE457},{REF=2CE457},{DN=450},{POUCES=18\"},{D1=457.0},{D2=461.0},{SMIN=3.0},{SMAX=6.0},{E=8},{G=532},{H=48.0},{WEIGHT=5.200},{NATURE=304L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
FG INOX
Description
I.2CE - ISO Welding collars THICK MACHINED Stainless steel 304L or 316L
Bill of material
FG INOX - 2CE457
REF
Reference
2CE457
2CE457
DN
450
450
POUCES
18"
18"
인치
D1
457.0
457.0
D2
461.0
461.0
SMIN
S min
3.0
3.0
SMAX
S max
6.0
6.0
E
Ep
8
8
G
532
532
H
48.0
48.0
WEIGHT
Weight
5.200
5.200
kg
NATURE
Nature
304L
304L