피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
FG INOX - 4CHC6150
FG INOX
Stainless steel fasteners
Fasteners
Machine screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/fasteners/machine_screws/v_4chc.prj},{NB=fginox_4CHC6150},{D=6.0},{L=150},{DK=9.78},{H=5.70},{P=5.0},{PAS=1.00},{BX=24},{DA=6.800},{E=5.720},{F=0.680},{R=0.250},{T=3.000},{V=0.600},{DX=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 190
HELP_VARIABLE
Company
FG INOX
Description
V.4CHC - Machine screws HEXAGON SOCKET HEAD CAPSCREWS DIN 912 NFE 27-161 Inox A4 / S.S 316
Bill of material
FG INOX - 4CHC6150
REF
Reference
4CHC6150
4CHC6150
D
d
6.0
6.0
mm
L
150
150
mm
DK
dk
9.78
9.78
mm
H
5.70
5.70
mm
P
5.0
5.0
mm
PAS
1.00
1.00
mm