??
Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
201.50.xx25. - Progression lamination die set unit
Bill of material
201.50.2025.075.14.1
BC
Order No
DOC
Catalog page
201_50.pdf
TYP
Typ
201.50.
GR
Size
FT
Federtyp
AF
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
AM
Ausenmasse a2xb2
mm
B1MAX
Ausschliffbreite max.
mm
FDE
Spring- and spacer unit
B3
mm
FAH
Arbeitsfederweg max 241.
6.000 mm
SV
Federvorspannweg
4.000 mm
SVF
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
R
Spring rate<br>[N/mm]
53.000 N/mm
ZTC
Customs tariff number
82073010