??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2961.81.45. - Krycí lišty, Bronzová s grafitovými tělísky, CNOMO
Kusovník
2961.81.45.085.20.160
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2961_81_45_pdf
B
Sířka
85.000 mm
S
Tloušťka
20.000 mm
A
Délka
mm
B1
60.000 mm
D
11.000 mm
E
mm
E1
mm
E2
25.000 mm
ANB
Počet otvorů
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090