您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
206.72.024
FIBRO
标准件
导向元件
球保持架
不带安全环
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d07/d07_01/206_72.prj},{NB=206.72.024},{DOC=206_72_pdf},{D1=24.000},{DA=29.000},{S=1.500},{D2=39.100},{D3=26.900},{B=3.400},{A=4.800},{D5=2.000},{ZTC=84829190}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
206.72. - 安全环 DIN 471
明细表
206.72.024
BC
订购编号
206.72.024
206.72.024
DOC
目录页
206_72_pdf
D1
导向直径
24.000
24.000
mm
DA
29.000
29.000
mm
S
1.500
1.500
mm
D2
安裝空间
39.100
39.100
mm
D3
26.900
26.900
mm
B
3.400
3.400
mm
A
4.800
4.800
mm
D5
2.000
2.000
mm
GEW
体重
0.0038
0.0038
kg
ZTC
海关税号
84829190