??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fischer Rista
Description
FISEISMA® Système d’étriers parasismique
Nomenclature
FISEISMA 1 x DPA-140
DESC
Désignation
FISEISMA 1 x DPA-140
DM
Variante de dimensionnement
WA
Zones murales
Q
Coefficients de comportement
R
Acier d'armature
B500B
DLR
Diamètre de l'armature longitudinale
mm
N
Nombre de barres longitudinales
S
Distance entre les barres longitudinales
100 mm
AS
Surface de la section de l'armature longitudinale
2280 mm²
B0
Large de l’étrier
mm
Entrez la valeur pour B0
Large de l’étrier
mm
cm
inch
ft
E
Type d'élément
H0
Longueur de l’étrier
mm
DB
Diamètre de l'étrier
8 mm
S0
Distance entre étriers
100 mm
S1N
Espacement des étriers de début et de fin
10.0 mm
L
Longueur du panier
3.00 m
LODLEVEL
Niveau de détail