피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
FLEXA FR-N/C 10331000021
Flexa
accessories
FR - Flat-sealing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexa/accessories/fr/fr_n_c.prj},{NB=FLEXA FR-N/C 10331000021},{ART=10331000021},{ARTOLD=0331.000,021},{NPT=3/4\"},{CTG=G22},{WHITWORTH=3/4\"},{DI=27.0},{DA=34.0},{S=2.5},{GEW=0.144},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
FR-N/C - Flat-sealing
Bill of material
FLEXA FR-N/C 10331000021
ART
FLEXA No.
10331000021
10331000021
NPT
ANSI/ASME B1.20.1
3/4"
3/4"
CTG
JIS B 0204
G22
G22
WHITWORTH
DIN ISO 228-1
3/4"
3/4"
DI
mm
27.0
27.0
DA
mm
34.0
34.0
S
mm
2.5
2.5
GEW
Weight
0.144
0.144
kg/100
VPE
Packing unit
25
25
piece(s)