??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
504001
Bill of material
A504001-1218
CODE
A504001-1218
CH
Hexagonal key
70 mm
B
44 mm
B1
24 mm
F
Thread
13/16-16 UN-2A
F1
Thread
M18x1,5-6g
C
14 mm
FILENAME
A504001-1218_00