??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
H-1500-WR - Verteilerschacht
Stückliste
H150WR-D6 WK90 K40-12-DK42
TYP
Vertilerschacht Typ
H-1500-WR
SN
Schachtnummer
H150WR-D6 WK90 K40-12-DK42
CNSORDERNO
Bestellnummer
H150WR-D6 WK90 K40-12-DK42
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
A
Schachtabdeckung
WP
Ausführung WP
NOC
Kreisanzahl
D1
Wärmepumpenanschluss
D2
Kreisanschluss
SP
Vorlauf
PVC-KH
RP
Rücklauf
BE
Basisausstattung
Entlüftungskugelhahn
ACZ1
Rohrstutzen verstärkt
ACZ2
Bodenplatte verstärkt
ACZ4
Manometer
ACZ5
Schnellentlüfter
ACZ6
Entleerung
ACZ7
Thermometer
D
Durchmesser
1570 mm
H
Höhe
1860 mm
H1
Wärmepumpe Soleeintritt
900 mm
H2
Wärmepumpe Soleaustritt
470 mm
H3
Kreisabgang Soleeintritt (2. Ebene)
0 mm
H4
Kreisabgang Soleaustritt (2. Ebene)
0 mm
CTN
Zolltarifnummer
84798997
INFO
PDF Info
https://www.frank-gmbh.de/de-wAssets/docs/cadenas/Produktinformation-Schacht-Typ-H-1500-WiRo.pdf
DESCSHORT
Kurztext
PE Verteilerschacht Typ H-1500-WR, 12 Kreise
DESCLONG
Ausschreibungstexte
PE Verteilerschacht Typ H-1500 WR, 12 Kreise für Geothermiesysteme incl. betriebsfertiger Verteilereinheit mit allen erforderlichen Absperr- und Regelarmaturen; Bauhöhe ca. 1860mm; Durchmesser ca. 1580mm; Schachtmantel aus PE 100 Wickelrohr DN1500 entsprechend DIN16961, inspektionsfreundliche helle Rohrinnenseite oberer Schachtrand mit Profildichtung incl. Betonkopfplatte und BeGu Abdeckung Kl.D400 tagwasserdicht und verriegelbar; Erhöhung des Einbaumaßes durch Verwendung von handelsüblichen Ausgleichsringen; Werkseitig komplett vorgefertigte, waagerecht angeordnete Verteileranlage aus PE 100 mit Befüll und Entlüftungskugelhahn 1"AG; Wärmepumpenabgang: PE Stutzen d90 SDR11; Vor- und Rücklauf mit Kugelhahn; Kreisabgänge: PE Stutzen d40 SDR9, verstärkt; Vorlauf: PVC-Kugelhahn; Rücklauf: Durchflussmengenmesser 5-42 l/min; Verteilereinheit incl. Druckprüfzeugnis SN: H150WR-D6 WK90 K40-12-DK42. Für den Einbau bei anstehendem Wasser und für höhere statische Belastungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich Unsere Einbauhinweise finden Sie unter frank-gmbh.de