??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LVM - Drehverbindungen aus Kunststoff, Zahnriemen verzahnt LVM
Bill of material
LVM-0100
BNR
Order number
KK
Kugelkranz ØKK
mm
DA
Abmessung Da
mm
DD
Dimensions Dd
6.6 mm
DG
Dimensions Dg
6.6 mm
DI
Abmessung Di
mm
DW
Kugeldurchmesser Dw
mm
H
Abmessung h
24 mm
H1
Abmessung h1
20 mm
LA
Abmessung La
mm
LI
Abmessung Li
mm
B
Befestigung je Ring
COA
Tragzahl Coa
kN
COR
Tragzahl Cor
kN
CA
Tragzahl Ca
kN
CR
Tragzahl Cr
kN
COM
stat. Moment
kNm
AT10
Effective circle diameter
mm
Z
effective circle diameter z
mm
GEW
Gewicht
kg
DDDD
mm