??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 9
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 1.5/5
Bill of material
LEL1.5-0100
BBZ
Bestell-Bez.
KK
Kugelkranz ØKK
mm
COA
Tragzahl Coa
kN
COR
Tragzahl Cor
kN
CA
Tragzahl Ca
kN
CR
Tragzahl Cr
kN
COM
stat. Moment
kNm
DW
Durchmesser dw
5 mm
DL
Durchmesser Lambda
1.5 mm
M
Breite m
5.90 mm
N
Höhe n
5.90 mm
R
Radius r
0.65 mm
G
Breite g
1.5 mm
H
Höhe h
7.6 mm
S
Breite s
2.6 mm
GEW
Gewicht
kg