??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Bill of material
LER5-0800
BBZ
Bestell-Bez.
KK
Kugelkranz ØKK
mm
COA
Tragzahlen
kN
COR
Tragzahlen
kN
CA
Tragzahlen
kN
CR
Cr
kN
COM
stat. Moment
kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
kg