피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
6362113
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gamm/3-manopole/manopole/pmf.prj},{NB=6362113},{SHA256=T1nPDrmpdYd0kYf29DJ/6EeUFVMKKQa5WAB/ktHCxEw=},{INAME=6362113},{NAME=6362113},{NNCUSTOM=PMF},{NTCUSTOM=Manopola cilindrica},{NBCUSTOM=6362113},{LINACUSTOM=6362113},{STEPFILE=6362113.stp},{PNGFILE=PMF},{DWGFILE=PMF},{CODE=6362113},{MOD=PMF/26x90 M8},{A=26},{L=90},{D=M8},{E=25},{MAT=Tecnopolimero nero, finitura opaca.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PMF - Manopola cilindrica
Bill of material
6362113
CODE
code
6362113
6362113
MOD
Modello
PMF/26x90 M8
PMF/26x90 M8
A
26
26
mm
L
90
90
mm
D
M8
M8
E
25
25
mm
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca.