??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
T - Tappo chiusura
Bill of material
6346005
CODE
code
6346005
MOD
Modello
T/18
A
18 mm
C
6 mm
WGT
weight
1 g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca.