??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
BAM/T - Morsettiere
Bill of material
8100132
CODE
code
MOD
Modello
A
mm
B
mm
C
mm
G
12 mm
L
23 mm
D
M4
H
12 mm
F
4.5 mm
E
9 mm
MAT
Materiale
Approvato da U.L. Americana. Aminoplastico speciale grigio. Alto potere dielettrico. Resistente alle correnti striscianti. Classe di isolamento E. . A richiesta vengono prodotte anche in duroplasto nero, caricato con fibre di vetro. Classe di isolamento H.