피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
6607025
GAMM
7-Utensileria
Mazzuole
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gamm/7-utensileria/mazzuole/mazzuola.prj},{NB=6607025},{SHA256=q3BtXcZUATxZxYD/8R+lPtkF4+pHyaXPKH3SWmfLf08=},{INAME=6607025},{NAME=6607025},{NNCUSTOM=MAZZUOLA},{NTCUSTOM=Mazzuola},{NBCUSTOM=6607025},{LINACUSTOM=6607025},{STEPFILE=6607025.stp},{PNGFILE=MAZZUOLA},{DWGFILE=MAZZUOLA},{CODE=6607025},{MOD=mazzuola Ø 55 plastica},{TXE=55 x 100},{L=350},{WGT=1216},{MAT=manico: polietilene - corpo: ghisa.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MAZZUOLA - Mazzuola
Bill of material
6607025
CODE
code
6607025
6607025
MOD
Modello
mazzuola Ø 55 plastica
mazzuola Ø 55 plastica
TXE
55 x 100
55 x 100
mm
L
350
350
mm
WGT
weight
1216
1216
g
MAT
Materiale
manico: polietilene - corpo: ghisa.