??
Catalog navigation
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
CAD模型選擇
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PVZ/51X123 - Manopola zigrinata con paramano
Bill of material
7317165
CODE
MOD
Modello
L
125
D1
mm
D
35 mm
D2
51 mm
P
120 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.