??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 712.1 AK - Cam action indexing plunger, type AK, without rest position with lock nut
Bill of material
Cam action indexing plunger GN 712.1-6-M16x1,5-AK
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
POS
Position
ABSTAND
lock nut
mm
Введите значение для ABSTAND
lock nut
mm
cm
inch
ft
D1
Pin h9 Bore G7
mm
D2
Thread
M16x1,5
D3
16 mm
L1
60 mm
L2
±0.5
8 mm
L3
35 mm
L4
32 mm
FEDERDRUCK
beginning / end
7 / 16.5 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details