??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod. S - Clevis Pin
Bill of material
S-32
MOD
Mod.
S-32
PHY
Diameter
32 mm
D
10 mm
L
52.0 mm
L1
46 mm
L2
1.1 mm
L3
3.00 mm
INFO
Infotext
信息
Infotext