??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
GGB
Beschreibung
DU Bundscheiben mm - Bundscheiben mm
Stückliste
BS60DU
BESTNR
Bestellnummer
DI
Innendurchmesser +0.5
mm
DFL
Bunddurchmesser h10
mm
DO
Außendurchmesser -0.5
mm
DP
Lochkreisdurchmesser +/- 0.5
mm
GEW
Gewicht
g
LINK
Link GGB Webseite
Webseite
KAT
Kategorie
Metall-Polymer Gleitlager
MAT
Werkstoff
DU
TEST
Getestet nach ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
ja
ZGS
Zugelassen gem. Standard
FAR 25.853 and FAR 25.855
DINISO3547
DIN ISO 3547
ja
WS
wartungsarm oder wartungsfrei
ja
TL
Trockenlauf
ja
GOELT
Geölt
ja
GFT
Gefettet
ja
ZTN
Zolltarifnummer
84833080
MES
Materialeigenschaften
gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf
FVL
Für verbesserte Leistung
Trocken DP4 / DP11, Ölgeschmiert DP4/D31, Fettgeschmiert DP4 / DX, Wassergeschmiert DP4-B, Mediengeschmiert DP4 / DP31