??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Greenconn
描述
CSFA111 - 系列
明细表
CSFA111- 0502AXXXR1AA(H=10,B=2)
CNSTYPECODE
訂購代碼
CSFA111- 0502AXXXR1AA(H=10,B=2)
PIN
PIN数
H
尺寸:H
mm
输入参数值: H
尺寸:H
mm
cm
inch
ft
B
尺寸:B
mm
输入参数值: B
尺寸:B
mm
cm
inch
ft
PLATING
电镀信息
MATERIAL1
絕緣材質
MATERIAL2
接觸材料
PACK
包裝
L
尺寸:L
10.30 mm
M
尺寸:M
8.00 mm
L1
尺寸:L1
10.00 mm