??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSFA209 - Series
Bill of material
CSFA209-0302AXXXC1AA(H=10.9,B=2.7)
CNSTYPECODE
Order code
CSFA209-0302AXXXC1AA(H=10.9,B=2.7)
PIN
No.of Pins per Row
mm
Entrez la valeur pour PIN
No.of Pins per Row
mm
cm
inch
ft
H
Dimension:H
mm
Entrez la valeur pour H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
B
Dimension:B
mm
Entrez la valeur pour B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
MATERIAL1
Insulator Material
XX
Standard Plating
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
4.00 mm
L
Dimension:L
6.30 mm
L1
Dimension:L1
6.00 mm