??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFB220 - Series
Bill of material
GPFB220- 0402AXXXA1SA(A=3.7,B=2.9E=1)
CNSTYPECODE
Order code
GPFB220- 0402AXXXA1SA(A=3.7,B=2.9E=1)
PIN
No.of Pins per Row
A
Dimension:A
mm
Inserisci valore per A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
B
Dimension:B
mm
Inserisci valore per B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
E
Dimension:E
mm
Inserisci valore per E
Dimension:E
mm
cm
inch
ft
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
6.00 mm
L
Dimension:L
15.10 mm
L1
Dimension:L1
14.00 mm